Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
10100 - Schraubdeckel
Stückliste
10100
CNSORDERNO
Art.-Nr.
10100
BZ
Bezeichnung
Abschlussdeckel ø 100mm, mit Bajonettverschluss - weiss
LOD
Detaillierungsgrad
H
Höhe
15 mm
DA
Durchmesser außen
100 mm
CNSMAT
Material
ABS
ES
Eigenschaften
Halogenarm
GP
Glühdrahtprüfung
750 °C nach EN 60695-2-11
ENO
E-Nummer
165950008
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
27 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614010656
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Abschlussdeckel mit Bajonettverschluss, rund Für Decken- und Wandauslässe 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Durchmesser: 100 mm. Aus ABS, halogenarm Artikelnummer: 10100 / E-No.: 165 950 008