Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
10100 - Couvercle à visser
Nomenclature
10100
CNSORDERNO
No art.
10100
BZ
Désignation
Couvercle de fermeture ø 100 mm, avec fermeture à baïonnette
LOD
Niveau de détail
H
Hauteur
15 mm
DA
Diamètre extérieur
100 mm
CNSMAT
Matériaux
ABS
ES
Propriétés
Halogenarm
GP
Test de fil incandescent
750°C selon EN 60695-2-11
ENO
E-nombre
165950008
CNSMASSEXACT
Poids net
27 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614010656
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle d'extrémité rond avec fermeture baïonnette Pour sorties de plafond / murales 9954.10, 9959, 9954, 9951, 9955 Diemètre: 100 mm. En ABS, pauvre en halogènes Artikelnummer: 10100 / E-No.: 165 950 008