Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
11021 - Supporto tubi con punti di rottura
Lista materiale
11021
CNSORDERNO
Art. No.
11021
BZ
Designazione
Supporto tubi con punti di rottura, Acciaio grezzo, ø 8mm
LOD
Livello di dettaglio
L
Lunghezza
300 mm
B
Larghezza
300 mm
H
Altezza
300 mm
D
Diametro in acciaio Ø
8 mm
CNSMAT
Materiale
Acciacio
ENO
E-No.
126 578 160
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
342.000 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614031422
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Supporto tubi con quattro punti di rottura Installazioni su: calcestruzzo Lunghezza x Larghezza x Altezza: 300 x 300 x 300mm Supporto tubi per la posa sciura di tubi nel soffito in calcestruzzi senza piegatura D'acciacio Diametro Ø: 8mm Numero d' articolo: 11021 / E-No.: 126 578 160
ETIM40
ETIM 40
EC002328