Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
11081 - End cover
Bill of material
11081
CNSORDERNO
Art. No.
11081
BZ
Designation
End cover ø 98mm, with central fixing
LOD
Level of Details
H
Height
5 mm
DA
Outer diameter
98 mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV resistant
ENO
E-Number
165950308
CNSMASSEXACT
Individual net weight
17 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035864
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
End cover with central fixing, round For ceiling and wall outlets 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diameter: 98 mm. Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/, GWT 850°C, SEV-tested. Colour: RAL 9010 Art. No.: 11081 / E-No. 165 950 308
ETIM40
ETIM 40
EC002656
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей