카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
11082 - End cover with cable entry
Bill of material
11082
CNSORDERNO
Art. No.
11082
BZ
Designation
End cover ø 98mm, with central fixing
LOD
Level of Details
H
Height
5 mm
DA
Outer diameter
98 mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV resistant
ENO
E-Number
165950408
CNSMASSEXACT
Individual net weight
17 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035901
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
End cover with central fixing and cable exit, round For ceiling and wall outlets 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diameter: 98 mm. Made of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, acc. to EN 60670-1/60670-22/, GWT 850°C, SEV-tested. Colour: RAL 9010 Art. No.: 11082 / E-No. 165 950 408
ETIM40
ETIM 40
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드