Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
11086 - End cover
Bill of material
11086
CNSORDERNO
Art. No.
11086
BZ
Designation
End cover 86 x 86mm, with central fixing
LOD
Level of Details
L
Length
86 mm
B
Width
86 mm
H
Height
4 mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV resistant
ENO
E-Number
165950508
CNSMASSEXACT
Individual net weight
18 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035932
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Plug-in cover with central fixing, quadratic For ceiling-/ and wall-outlets Length x Width x Height: 86 x 86 x 4 mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Article number: 11086 / E-No.: 165 950 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
    KAUFEL
    247 713 - BRIO+ ET LSL L COM
    BMEcat Gesamtausgabe
    i 12-L/gn
    KAUFEL
    481119 - REG 230/1200L
    BMEcat Gesamtausgabe
    GDT 5-t
    KAUFEL
    481120 - REG 48/1200L
    FlexLink
    XCBE 88 - End cap
    AGRO
    11088 - End cover
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)