Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
11086
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/11086.prj},{NB=11086(2)},{CNSORDERNO=11086},{BZ=Abschlussdeckel 86 x 86 mm, mit Zentrumsbefestigung},{LOD=2},{L=86},{B=86},{H=4},{F=RAL 9010 },{CNSMAT=ASA Blend},{ES=Halogenfrei},{GP=850°C nach EN 60695-2-11},{I=UV beständig},{ENO=165950508},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=18},{CNSEAN=7611614035932},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Abschlussdeckel mit Zentrumsbefestigung, quadratisch Für Decken- und Wandauslässe Länge x Breite x Höhe: 86 x 86 x 4 mm Aus ASA Blend, halogenfrei, UV-beständig, nach EN 60670-1/GDP 850°C, SEV geprüft Farbe: RAL 9010 Artikelnummer: 11086 / E-No.: 165 950 508},{ETIM40=EC002656},{HR=00520.00100.0000},{PICTURESMALL=11086.jpg}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
11086 - End cover
Bill of material
11086
CNSORDERNO
Art. No.
11086
BZ
Designation
End cover 86 x 86mm, with central fixing
LOD
Level of Details
300
200
300
200
L
Length
86
mm
B
Width
86
mm
H
Height
4
mm
F
Colour
RAL 9010
CNSMAT
Material
ASA Blend
ES
Properties
Halogenfrei
GP
Glow wire test
850°C according to EN 60695-2-11
I
Info
UV resistant
ENO
E-Number
165950508
CNSMASSEXACT
Individual net weight
18
g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035932
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Plug-in cover with central fixing, quadratic For ceiling-/ and wall-outlets Length x Width x Height: 86 x 86 x 4 mm Of ASA Blend, halogen-free, UV-resistant, according to EN 60670-1/GWFI 850°C, SEV certified Colour: RAL 9010 Article number: 11086 / E-No.: 165 950 508
ETIM40
ETIM 40
EC002656
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
247 713 - BRIO+ ET LSL L COM
KAUFEL
16.02.2022
i 12-L/gn
Spelsberg
02.04.2024
481119 - REG 230/1200L
KAUFEL
16.02.2022
GDT 5-t
Spelsberg
02.04.2024
481120 - REG 48/1200L
KAUFEL
16.02.2022
XCBE 88 - End cap
FlexLink
30.08.2022
11088 - End cover
AGRO
19.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청