Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
11088 - Couvercle de fermeture
Nomenclature
11088
CNSORDERNO
No art.
11088
BZ
Désignation
Couvercle de fermeture ø 80mm, avec fixation centrale
LOD
Niveau de détail
H
Hauteur
22 mm
DA
Diamètre
80 mm
F
Couleur
RAL 9010
CNSMAT
Matériaux
ASA Blend
ES
Propriétés
Halogenfrei
GP
Test de fil incandescent
850°C selon EN 60695-2-11
I
Info
Résistante aux UV
ENO
E-nombre
165950608
CNSMASSEXACT
Poids net
23 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035987
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Couvercle d'extrémité rond avec fixation centrale et sortie pour tubes/câbles Pour tampons lampes 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diamètre 80 mm. En ASA Blend, sans halogène, résistant aux rayons UV, selon EN 60670-1/60670-22/, testé au filament chauffant à 850°C, certifié SEV. Couleur: RAL 9010 Artikelnummer: 11088 / E-No.: 165 950 608
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés