Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
11088 - Coperchio finale
Lista materiale
11088
CNSORDERNO
Art. No.
11088
BZ
Designazione
Coperchio finale ø 80mm, con fisssaggio centrale
LOD
Livello di dettaglio
H
Altezza
22 mm
DA
Diametro
80 mm
F
Colore
RAL 9010
CNSMAT
Materiale
ASA Blend
ES
Lineamenti
Halogenfrei
GP
Prova del filo incandescente
850 ºC secondo EN 60695-2-11
I
info
resistente ai raggi UV
ENO
E-Numero
165950608
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
23 g
CNSEAN
EAN-Code
7611614035987
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Coperchio finale con fissaggio centrale e uscita per tubo o cavo, rotondo per uscite soffitto e parete 9959, 1245-62, 1245-63, 9954.10, 9954, 9952, 9953, 1227-51, 1227-50, 9955, 9951 Diametro: 80 mm. Fatto di ASA Blend, senza alogeni, resistente ai raggi UV, secondo EN 60670-1/60670-22/, con prova al filo incandescente a 850°C, con omologazione SEV. Colore: RAL 9010 Numero d'articolo: 11088 / E-No.: 165 950 608
ETIM40
ETIM 40
EC002601
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD