Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-03 - Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil
Stückliste
1281-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1281-03
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 80 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-45
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
80 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
87 mm
ENO
E-No.
920896029
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546554
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 80 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 87 mm Artikelnummer: 1281-03 / E-No.: 920 896 029