Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-04 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-04
CNSORDERNO
No art.
1281-04
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 85 mm pr béton coulé, Type de succession pour N° Art. 1290-48
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
85 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
92 mm
ENO
E-No.
920896039
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546608
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, coiffe Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 85 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 92 mm Numéro d'article: 1281-04 / E-No.: 920 896 039