Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-04 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-04
CNSORDERNO
Art. No.
1281-04
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita a soffitto Ø 85 mm per gettata, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-48
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
85 mm
LB
Panello di luci ø minimale
92 mm
ENO
E-No.
920896039
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546608
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 85 mm Flangia della lampada min. Ø: 92 mm Numero d' articolo: 1281-04 / E-No.: 920 896 039
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD