Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1281-08
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1281_08.prj},{NB=1281-08(2)},{CNSORDERNO=1281-08},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100 Frontteil, Einbaudurchmesser 68x68 mm für Ortbeton, Nachfolgetyp zu 1290-70},{LOD=2},{DA=68 x 68},{LB=75 x 75},{ENO=920896079},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=38.000},{CNSVOLUMEEXACT=0.450},{CNSEAN=4013456546653},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Frontteil Installation in: Ortbeton Frontteil aus Kunststoff für Einbaudurchmesser Ø: 68 x 68 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 75 x 75 mm Artikelnummer: 1281-08 / E-No.: 920 896 079},{PICTURESMALL=1281_08.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-08 - HaloX®-O front rings for square ceiling exit (CE)
Bill of material
1281-08
CNSORDERNO
Art. No.
1281-08
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, Inst. opening 68x68 mm, onsite concrete, Replacement to Art. No. 1290-70
LOD
Level of Details
300
200
300
200
DA
Ceiling exit (OD)
68 x 68
mm
LB
Min. luminaire covering
75 x 75
mm
ENO
E-No.
920896079
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450
l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546653
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: In-situ concrete Plastic front part for installation dimensions: 68 x 68 mm Light cover min. dimensions: 75 x 75 mm Aricle No. 1281-08 / E-No.: 920 896 079
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청