Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1281-21 - Einbaugehäuse Verlängerungsringe HaloX
Stückliste
1281-21
CNSORDERNO
Bestellnummer
1281-21
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm, Nachfolgetyp zu 1290-14
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 100
H
Höhe
10 mm
FA
für Art.-Nr.
1281-xx/1290-30
ELL
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
+ 10 mm
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
27.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.309 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546790
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 10 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 10 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-21 / E-No.: 920 896 919