Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-21 - Encastrement Rehausse HaloX®
Nomenclature
1281-21
CNSORDERNO
Numéro de commande
1281-21
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 10 mm, Type de succession pour N° Art. 1290-14
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 100
H
Hauteur
10 mm
FA
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 10 mm
CNSMASSEXACT
Poids net
27.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.309 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546790
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 10 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 10 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1281-21 / E-No.: 920 896 919