Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-21 - Anelli di prolunga per scatola HaloX
Lista materiale
1281-21
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1281-21
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 100, Telaio di rialzo, altezza 10 mm, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-14
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 100
H
Altezza
10 mm
FA
per articolo no.
1281-xx/1290-30
ELL
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 10 mm
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
27.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.309 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546790
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, anello di prolunga. Altezza 10 mm Anello di prolunga sintetico per l'ingrandimento della profondità di 10 mm prolungamento multiplo possibile. Numero d' articolo: 1281-21 / E-No.: 920 896 919