Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-30 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 100 avec tunnel 190
Nomenclature
1281-30
CNSORDERNO
No art.
1281-30
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Type de succession pour N° Art. 1290-41
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 100
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-100 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
20 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
50 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
130 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
TL
Longueur du tunnel
190 mm
TB
Largeur du tunnel
140 mm
TH
Hauteur du tunnel
85 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
ENO
E-No.
920 858 329
CNSMASSEXACT
Poids net
304.810 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
7.200 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546844
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, avec tunnel 190 Installation en: béton coulé sur place Pour dispositifs de commande jusqu’à max.: 150 mm x 90 mm x 50 mm Diamètre d’encastrement: 120 mm Puissance de lampe LED max. 20 W Puissance de lampe BT/HT/TC max. 50 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1281-30 / E-No.: 920 858 319
COVER
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés