Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-50 - Boîtier, HaloX® 100
Nomenclature
1281-50
CNSORDERNO
Numéro de commande
1281-50
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100, Cadre de réhausse, 50 mm
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
HaloX® 100
H
Hauteur
50 mm
FA
Pour numéro d'article
1281-xx/1290-30
ELL
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Poids net
62 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.172 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 100, anneau de prolongation, hauteur d’encastrement 50 mm Anneau de prolongation en matière synthétique afin d’augmenter la profondeur d’encastrement des luminaires de 50 mm Prolongation multiple possible Numéro d'article: 1281-50 / E-No.: 920 896 959