Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-50 - Scatola da incasso HaloX® 100
Lista materiale
1281-50
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1281-50
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100, Telaio di rialzo, altezza 50 mm
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 100
H
Altezza
50 mm
FA
per articolo no.
1281-xx/1290-30
ELL
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
+ 50 mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
62 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.172 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 100, anello di prolunga. Altezza 50 mm Anello di prolunga sintetico per l'ingrandimento della profondità di 50 mm Prolungamento multiplo possibile Numero d' articolo: 1281-50 / E-No.: 920 896 959
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD