Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1281-50
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1281_50.prj},{NB=1281-50(2)},{CNSORDERNO=1281-50},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm},{LOD=2},{SYS=HaloX® 100},{H=50},{FA=1281-xx/1290-30},{ELL=+ 50},{ENO=920 896 979},{IP=-},{OP=10},{CNSMASSEXACT=62},{CNSVOLUMEEXACT=1.172},{CNSEAN=4013456546837},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=Einbaugehäuse, HaloX® 100, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1281-50 / E-No.: 920 896 959},{PICTURESMALL=1281_50.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-50 - Installation housing, HaloX® 100
Bill of material
1281-50
CNSORDERNO
Order number
1281-50
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100, Interm. frame, install. height 50 mm
LOD
Level of Details
300
200
300
200
SYS
System
HaloX® 100
H
Height
50
mm
FA
For Art. No.
1281-xx/1290-30
ELL
max. installation depth luminaire / loudspeaker
+ 50
mm
ENO
E-No.
920 896 979
CNSMASSEXACT
Individual net weight
62
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
1.172
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546837
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 100, extension ring, installation height 50 mm Plastic extension ring to increase the lighting fixture's installation depth by 50 mm Multiple extensions possible Article No.: 1281-50 / E-No.: 920 896 959
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청