Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1281-62 - Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front.
Lista materiale
1281-62
CNSORDERNO
Art. No.
1281-62
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 100 cop.front., Uscita Ø 75 mm per calcestruzzo a vista, Tipo di sostituzione per Art.No. 1290-82
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
75 mm
LB
Panello di luci ø minimale
87 mm
ENO
E-No.
920896219
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546707
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso HaloX ® 100 mm, frontale Installazioni su: calcestruzzo gettato Frontale sintetico uscita soffito Ø: 75 mm Flangia della lampada min. Ø: 87 mm Numero d' articolo: 1281-62 / E-No.: 920 896 219
ETIM40
ETIM 40
EC002472