Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1281-64 - Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant
Nomenclature
1281-64
CNSORDERNO
No art.
1281-64
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 100 coiffe avant, Echappement plaf. Ø68mm pr béton visible, Type de succession pour N° Art. 1290-86
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
85 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
97 mm
ENO
E-No.
920896239
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546721
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 100 Installation en: béton coulé sur place Coiffe en matière synthétique pour diamètre d’encastrement Ø: 85 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 97 mm Numéro d'article: 1281-64 / E-No.: 920 896 239
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés