Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1281-66 - Installation housing, HaloX® 100 front part
Bill of material
1281-66
CNSORDERNO
Art. No.
1281-66
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 100 front part, Inst. opening Ø 95 mm, facing concrete, Replacement to Art. No. 1290-84
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (OD) Ø
95 mm
LB
Min. luminaire covering Ø
107 mm
ENO
E-No.
920896259
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.563 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546745
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 100, front part Installation in: In-situ concrete Plastic front part for installation diameter Ø: 95 mm Light cover min. diameter Ø: 107 mm Aricle No. 1281-66 / E-No.: 920 896 259
ETIM40
ETIM 40
EC002472
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей