Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 180
Stückliste
1282-00
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 180
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max
35 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max
75 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
ENO
E-No.
920858349
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
242.550 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
8.160 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546868
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: 180 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer.1282-00 / E-No.: 920 858 349