Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-02 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm für Ortbeton
Stückliste
1282-02
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-02
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leuchtenblende min. Ø
117 mm
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
110 mm
ENO
E-No.
920896319
CNSMASSEXACT
Gewicht
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volumen
0.940 m^3
CNSEAN
EAN-Code
4013456546882
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 117 mm Artikelnummer: 1282-02 / E-No.: 920 896 319