Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-02 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 110mm pr béton coulé
Nomenclature
1282-02
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-02
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 110mm pr béton coulé
LOD
Niveau de détail
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
117 mm
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
110 mm
ENO
E-No.
920896319
CNSMASSEXACT
Poids
86.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.940 m^3
CNSEAN
EAN-Code
4013456546882
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 110 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 117 mm Numéro d'article: 1282-02 / E-No.: 920 896 319