카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-05 - Install. housing, HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 160 mm, onsite concrete
Bill of material
1282-05
CNSORDERNO
Order number
1282-05
BZ
Designation
Install. housing, HaloX® 180 front part, Inst. opening Ø 160 mm, onsite concrete
LOD
Level of Details
LB
Min. luminaire covering Ø
167 mm
ELL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
160 mm
ENO
E-No.
920896349
CNSMASSEXACT
Individual net weight
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546912
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 180, front part Installation in: In-situ concrete Installation diameter Ø: 160 mm Light cover min. diameter Ø: 167 mm Aricle No. 1282-05 / E-No.: 920 896 349
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드