Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-06 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita a soffitto Ø 180 mm per gettata
Lista materiale
1282-06
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-06
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita a soffitto Ø 180 mm per gettata
LOD
Livello di dettaglio
LB
Panello di luci ø minimale
187 mm
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
180 mm
ENO
E-No.
920896359
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
81.640 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.940 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456546929
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, frontale Instalazzione su: calcestruzzo sul cantiere Uscita a soffito Ø: 180 mm Flangia della lampada min. Ø: 187 mm Numero d'articolo: 1282-06 / E-No.: 920 896 359