Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: AGRO
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AGRO
1282-30
AGRO
Installation in concrete constructions
Powered by
CAD모델 선택
{agro_bim/betonbau/1282_30.prj},{NB=1282-30(21)},{ELLMAX=110},{LL=35},{LLNHT=75},{GD=210},{TF=120},{TL=190},{TB=140},{TH=85},{RK=4},{OP=10},{CNSMASSEXACT=408.400},{CNSVOLUMEEXACT=10.320},{VERS=1},{CNSORDERNO=1282-30},{BZ=Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 190},{SYS=HaloX® 180},{ELL=0-180},{ENO=920858359},{IP=-},{CNSEAN=4013456547018},{INFOLINK=HTML (Online)},{LOD=2},{COVER=1}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1282-30 - Installation housing, HaloX® 180
Bill of material
1282-30
CNSORDERNO
Order number
1282-30
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 180
LOD
Level of Details
300
200
300
200
SYS
System
HaloX® 180
ELL
Ceiling exit (CE) Ø luminaires / loudspeakers
0-180
mm
ELLMAX
max. installation depth luminaire / loudspeaker
110
mm
LL
LED wattage max.
35
W
LLNHT
Lamp wattage max.
75
W
GD
Housing diameter Ø
210
mm
TF
Depth including the front part
120
mm
TL
Tunnel length
190
mm
TB
Tunnel width
140
mm
TH
Tunnel height
85
mm
RK
Combination entry for M20/M25 conduits
4
ENO
E-No.
920858359
CNSMASSEXACT
Individual net weight
408.400
g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
10.320
L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547018
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 180, with 190 mm tunnel Installation in: In-situ concrete Installation diameter: 180 mm For devices of up to 150 mm x 90 mm x 50 mm Depth including front part: 120 mm Max. lamp power (LED): 35 W Max. lamp power (NV/HV/TC): 75 W Installation diameter of lighting fixture / loudspeaker __________ (please insert) Installation depth of lighting fixture / loudspeaker___________ (please insert) Diameter of cover of lighting fixture / loudspeaker ____________ (please insert) Article No: 1282-30 / E-No.: 920 858 359
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청