Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-61 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-61
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-61
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 100 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leuchtenblende min. Ø
112 mm
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
100 mm
ENO
E-No.
920896409
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547032
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 100 mm Leuchtenblende min. Ø: 112 mm Artikelnummer: 1282-61 / E-No.: 920 896 409