Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-61 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-61
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-61
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø100mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
112 mm
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
100 mm
ENO
E-No.
920896409
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547032
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 100 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 112 mm Numéro d'article: 1282-61 / E-No.: 920 896 409