Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-62 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil
Stückliste
1282-62
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-62
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 110 mm f. Sichtbeton
LOD
Detaillierungsgrad
LB
Leuchtenblende min. Ø
122 mm
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
110 mm
ENO
E-No.
920896419
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180, Frontteil Installation in: Sichbeton Einbaudurchmesser Ø: 110 mm Leuchtenblende min. Ø: 122 mm Artikelnummer: 1282-62 / E-No.: 920 896 419
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen