Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1282-62 - Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front.
Lista materiale
1282-62
CNSORDERNO
Numero d'ordine
1282-62
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 180 cop.front., Uscita Ø 110 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
LB
Panello di luci ø minimale
122 mm
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
110 mm
ENO
E-No.
920896419
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547049
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 180, Frontale Installazione su: calcestruzzo a vista Uscita a soffito Ø: 110 mm Flangia della lampada min.Ø: 122 mm Numero d'articolo: 1282-62 / E-No.: 920 896 419