Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-63 - Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant
Nomenclature
1282-63
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-63
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180 coiffe avant, Echappement plaf Ø125mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
137 mm
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
125 mm
ENO
E-No.
920896429
CNSMASSEXACT
Poids net
85.800 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
1.432 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547056
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 125 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 137 mm Numéro d'article: 1282-63 / E-No.: 920 896 429
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés