Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1282-73 - Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325
Stückliste
1282-73
CNSORDERNO
Bestellnummer
1282-73
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, mit Universal-Mineralfaserplatte, für Plattendecken
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
Einbaugehäuse HaloX® 180
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-180 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
35 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
75 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
210 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
TL
Tunnel Länge
325 mm
TB
Tunnel Breite
140 mm
TH
Tunnel Höhe
85 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
4
ENO
E-No.
920896759
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
1061.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
13.680 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547124
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 180 mit Tunnel 325, mit Universal-Mineralfaserplatte Einbaudurchmesser: 180 mm Für Betriebsgeräte bis max.: 280 mm x 90 mm x 50 mm Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 35 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 75 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1282-73 / E-No.: 920 896 759
COVER