Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1282-73 - Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 325
Nomenclature
1282-73
CNSORDERNO
Numéro de commande
1282-73
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 180, plaque fibres minérales+tunnel 325mm, pour prédalles montées
LOD
Niveau de détail
SYS
Système
Boîtier, HaloX® 180
ELL
Orifice de plafond (DA) Ø luminaires / haut-parleurs
0-180 mm
ELLMAX
profondeur d'encastrement maximale du luminaire / haut-parleur
110 mm
LL
Puissance de lampe à LED max
35 W
LLNHT
Puissance de lampe max.
75 W
GD
Diamètre de Boîtier ø
210 mm
TF
Profondeur avec pièce frontale incluse
120 mm
TL
Longueur du tunnel
325 mm
TB
Largeur du tunnel
140 mm
TH
Hauteur du tunnel
85 mm
RK
Introduction combinées pour gaines M20/M25
4
ENO
E-No.
920896759
CNSMASSEXACT
Poids net
1061.600 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
13.680 L
CNSEAN
EAN-Code
4013456547124
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 180 avec tunnel 190, avec plaque universelle en fibres Diamètre d’encastrement: 180 mm Pour dispositifs de commande jusqu’à max.: 280mm x 90mm x 50mm Profondeur, coiffe incluse: 120 mm Puissance de lampe LED max.: 35 W Puissance de lampe BT/HT/TC max.: 75 W Diamètre d’encastrement luminaire / haut-parleur __________ (veuillez indiquer) Profondeur d’encastrement luminaire / haut-parleur ___________ (veuillez indiquer) Diamètre collerette luminaire / haut-parleur ____________ (veuillez indiquer) Numéro d'article: 1282-73 / E-No.: 920 896 759
COVER