Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-00
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-00
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250
LOD
Detaillierungsgrad
SYS
System
HaloX® 250
ELL
Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher
0-250 mm
ELLMAX
max. Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher
110 mm
LL
Lampenleistung LED max.
45 W
LLNHT
Lampenleistung NV/HV/TC max.
100 W
GD
Gehäusedurchmesser Ø
280 mm
TF
Tiefe inkl. Frontteil
120 mm
RK
Kombinationseinführung für Rohre M20/M25
2
ENO
E-No.
920858379
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
418.500 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
10.320 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547131
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: 250 mm, Tiefe inkl. Frontteil: 120 mm Lampenleistung LED max.: 45 W Lampenleistung NV/HV/TC max.: 100 W Einbaudurchmesser Leuchte / Lautsprecher __________ (bitte angeben) Einbautiefe Leuchte / Lautsprecher___________ (bitte angeben) Blende Durchmesser Leuchte / Lautsprecher ____________ (bitte angeben) Artikelnummer: 1283-00 / E-No.: 920 858 379