Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-01 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-01
CNSORDERNO
No art.
1283-01
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. Ø 180mm pr béton coulé
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
180 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
187 mm
ENO
E-No.
920896509
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: 180 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 187 mm Numéro d'article: 1283-01 / E-No.: 920 896 509
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    1283-11 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-10 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-04 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-03 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-06 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-05 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-02 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
    AGRO
    1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés