Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-01 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-01
CNSORDERNO
Art. No.
1283-01
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita a soffitto Ø 180 mm per gettata
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
180 mm
LB
Panello di luci ø minimale
187 mm
ENO
E-No.
920896509
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: calcestruzzo sul cantiere Uscita a soffito Ø: 180 mm Flangia della lampada min. Ø: 187 Numero d'articolo: 1283-01 / E-No.: 920 896 509