Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-03 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-03
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-03
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser Ø 200 mm für Ortbeton
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
200 mm
LB
Leuchtenblende min. Ø
207 mm
ENO
E-No.
920896529
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser: Ø 200 mm Leuchtenblende min. Durchmesser Ø: 207 mm Artikelnummer: 1283-03 / E-No.: 920 896 529
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen