Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-10 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-10
CNSORDERNO
No art.
1283-10
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf. var. pr béton coulé, variable jusqu'à 250 mm
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896589
CNSMASSEXACT
Poids net
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, HaloX® 250, coiffe Installation en: béton coulé sur place Diamètre d’encastrement Ø: <= 250 mm Numéro d'article: 1283-10 / E-No.: 920 896 589
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
    AGRO
    6554 - Canal d'installation en aluminium
    AGRO
    1283-25 - Boîtier, HaloX® 250
    AGRO
    1283-11 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés