Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-11 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
Stückliste
1283-11
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-11
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, Einbaudurchmesser universell bis 250 mm, Universal-Mineralfaserplatte
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896599
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil, mit Universal-Mineralfaserplatte Installation in: Ortbeton Einbaudurchmesser Ø: <= 250 mm Artikelnummer: 1283-11 / E-No.: 920 896 599
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
    AGRO
    1283-00 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
    AGRO
    1283-10 - Einbaugehäuse, HaloX® 250 Frontteil
    AGRO
    HaloX 250 Ortbeton - HaloX 250 Ortbeton
    AGRO
    1283-25 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen