Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-40 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-40
CNSORDERNO
Art. No.
1283-40
BZ
Designazione
Scatola da incasso, HaloX® 250
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
TL
Lunghezza del tunne
325 mm
TB
Larghezza del tunnel
140 mm
TH
Altezza del tunnel
85 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
4
ENO
E-No.
920858399
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
678.400 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
17.688 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547155
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, anello di prolunga. Altezza 50 mm Anello di prolunga sintetico per l'aumento della profondità per la lampada di 50 mm Prolunga multipla possibile Numero d'articolo: 1283-50 / E-No.: 920 858 399