Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
1283-50 - Einbaugehäuse, HaloX® 250
Stückliste
1283-50
CNSORDERNO
Art.-Nr.
1283-50
BZ
Bezeichnung
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm
LOD
Detaillierungsgrad
DA
Deckenauslass (DA) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896699
CNSMASSEXACT
Einzeln-Nettogewicht
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Einzeln-Volumen
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Datenblatt
HTML (Online)
INFOTEXT
Infotext
Einbaugehäuse, HaloX® 250, Verlängerungsring, Einbauhöhe 50 mm Verlängerungsring aus Kunststoff zur Vergrösserung der Leuchten-Einbautiefe um 50 mm Mehrfachverlängerung möglich Artikelnummer: 1283-50 / E-No.: 920 896 699