카탈로그 탐색
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
AGRO
Description
1283-50 - Installation housing, HaloX® 250
Bill of material
1283-50
CNSORDERNO
Art. No.
1283-50
BZ
Designation
Installation housing, HaloX® 250, Interm. frame, install. height 50 mm
LOD
Level of Details
DA
Ceiling exit (OD) Ø
250 mm
ENO
E-No.
920896699
CNSMASSEXACT
Individual net weight
38.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Single volume
0.450 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456546530
INFOLINK
Data Sheet
HTML (Online)
INFOTEXT
Info text
Installation housing, HaloX® 250, extension ring. Installation height: 50 mm Plastic extension ring to increase the lighting fixture's installation depth by 50 mm Multiple extensions possible Article No.: 1283-50 / E-No.: 920 896 699
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드