Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-61 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-61
CNSORDERNO
No art.
1283-61
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø180mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
180 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
192 mm
ENO
E-No.
920896609
CNSMASSEXACT
Poids net
147.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547360
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: pour béton apparent Diamètre d’encastrement Ø: 180 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 192 mm Numéro d'article: 1283-61 / E-No.: 920 896 609