Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
1283-63 - Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant
Nomenclature
1283-63
CNSORDERNO
No art.
1283-63
BZ
Désignation
Boîtier, HaloX® 250 coiffe avant, Echappement plaf Ø200mm pr béton visible
LOD
Niveau de détail
DA
Orifice de plafond (DE) Ø
200 mm
LB
Min. Revêtement de Ø Luminaire
212 mm
ENO
E-No.
920896629
CNSMASSEXACT
Poids net
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547384
INFOLINK
Fiche technique
HTML (Online)
INFOTEXT
texte d'info
Boîtier d’encastrement, coiffe HaloX® 250 Installation en: pour béton apparent Diamètre d’encastrement Ø: 200 mm Collerette pour luminaire diamètre min. Ø: 212 mm Numéro d'article: 1283-63 / E-No.: 920 896 629