Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-63 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-63
CNSORDERNO
Art. No.
1283-63
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 200 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
200 mm
LB
Panello di luci ø minimale
212 mm
ENO
E-No.
920896629
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
146.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547384
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: Calcestruzzi a vista Uscita a soffito Ø: 200 mm Flangia della lampada min. Ø: 212 mm Numero d'articolo: 1283-63 / E-No.: 920 896 629