Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-64 - Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front.
Lista materiale
1283-64
CNSORDERNO
Art. No.
1283-64
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., Uscita Ø 215 mm per calcestruzzo a vista
LOD
Livello di dettaglio
DA
Uscita a soffitto (DE) Ø
215 mm
LB
Panello di luci ø minimale
227 mm
ENO
E-No.
920896639
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
148.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
2.040 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456547391
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250 Frontale Installazione su: Calcestruzzi a vista Uscita a soffito Ø: 215 mm Flangia della lampada min. Ø: 227 mm Numero d'articolo: 1283-64 / E-No.: 920 896 639