Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
1283-74 - Scatola da incasso, HaloX® 250
Lista materiale
1283-74
CNSORDERNO
Art. No.
1283-74
BZ
Designazione
Scatola da incasso HaloX® 250 cop.front., elemento front. p. inserimento calamita, per lastre, completamente assemblata
LOD
Livello di dettaglio
SYS
Sisitema
HaloX® 250
ELL
Diametro di installazione ø lampade / alto parlanti
0-250 mm
ELLMAX
Profondità massima d'incasso della lampada/dell'altoparlante
110 mm
LL
Potenza della lamapada LED max.
45 W
LLNHT
Potenza della lamapada max.
100 W
GD
Diametro di alloggiamento ø
280 mm
TF
Profondità con elemento frontale incluso
120 mm
RK
Guide combinate per tubi M20/M25
2
CNSMASSEXACT
Peso netto individuale
692.000 g
CNSVOLUMEEXACT
Singolo volume
13.680 l
CNSEAN
EAN-Code
4013456548466
INFOLINK
Scheda tecnica
HTML (Online)
INFOTEXT
Testo informativo
Scatola da incasso, HaloX® 250, frontale universale Uscita soffito diametro: 250 mm Profondità incluso il frontale: 120 mm Potenza della lampada LED max.: 45 W Potenza della lampada NV/HV/TC max.: 100 W Uscita soffito lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Profondità lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Diametro flangia lampada / alto parlanti _____________ (da indicare) Numero d'articolo: 1283-74 / E-No.: 920 896 839